登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
D-Sub
09 64 121 7230
型号: 09 64 121 7230
9 way S Cup Male 1k Wout
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 121 7230
9 way S Cup Male 1k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
D-Sub
标识
过滤器
原件
连接器
插针端子介绍
车削
直式
版本
接线方式
焊杯接线
公母类型
公头
尺寸
D-Sub 1
过滤器
C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
针数
9
锁定类型
带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
技术参数
额定电流
7.5 A
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
性能等级
2
符合 CECC 75301-802 标准
插拔次数
≥ 250
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂(PCT)
电镀钢
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
DIN 41652
商业数据
包装尺寸
25
净重
9.867 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140074668
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05