登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
19
Tools
2
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
...
Kort til kort-konnektor
Tilslutning af udvidelseskort
09 23 348 6921
型号: 09 23 348 6921
DIN-Signal 2C048MS-3,0C1-2-clip
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 23 348 6921
DIN-Signal 2C048MS-3,0C1-2-clip
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
19
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
DIN 41612
Identifikace
Typ 2C
Prvek
Male konektor
Popis kontaktu
Úhlové provedení
Verze
Způsob připojení
Připojování vlnovým pájením
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu
Rozšiřující karta
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
48
Konfigurace kontaktů
Řady a, b + c, pozice 1, 2, ... , 15, 16
Kódování
Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB
S upevňovací přírubou
Se zaklapávacím klipsem
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
3
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
2,54 mm
Jmenovitý proud
2 A
Jmenovitý proud
Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost
≥ 1,2 mm
Délka povrchových cest
≥ 1,2 mm
Izolační odpor
>10
12
Ω
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 45 N
Odpojovací síla
≤ 30 N
Úroveň vlastností
2
Podle IEC 60603-2
Spojovací cykly
≥ 400
Zkušební napětí U
r.m.s.
1 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB
1,6 mm ±0,2
Hot plugging
Ne
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Barva (vložka)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Au na NiP na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60603-2 (doplňkové)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace
F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
Velikost balení
20
Hmotnost netto
7,88 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140042087
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612