配套产品
配套产品
Steckpartner
4
Zubehör
5
型号: 09 65 322 7803
DSUB SVMASSDPANG73-254 25PPL3 NUTSLK4-40
DSUB SVMASSDPANG73-254 25PPL3 NUTSLK4-40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 65 322 7803
DSUB SVMASSDPANG73-254 25PPL3 NUTSLK4-40
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
4
Zubehör
5
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung 标准
  • Komponente Steckverbinder
  • Kontaktbeschreibung
    gestanzt
    gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart 波峰焊接接线方式
  • Geschlecht 公头
  • Baugröße D-Sub 3
  • Art der Verbindung 主板到子插件板
  • Kontaktanzahl 25
  • Länge der Pins 2.9 mm
  • Verriegelungsart 带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
Technische Kennwerte
  • Reihenabstand 2.54 mm
  • Raster, anschlussseitig 2.76 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 6.5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ≤0.4 Nm 锁止螺钉
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 83 N
  • Ziehkraft
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Anforderungsstufe 3
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ≥1.6 mm
  • Einbauhöhe ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Farbe Einsatz 黑色
  • Werkstoff Kontakte 铜合金
  • Kontaktoberfläche 镍表面镀贵金属
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-Ausnahmen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 14,85 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140078444
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469