登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
9
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
...
Kort til kort-konnektor
Tilslutning af udvidelseskort
09 65 422 7802
型号: 09 65 422 7802
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 37PPL3 NUT4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 65 422 7802
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 37PPL3 NUT4-40
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
Identifikation
Kategori
连接器
Serier
D-Sub
Identifikation
标准
Element
连接器
Beskrivelse af kontakten
冲压
弯式
Version
Termineringsmetode
波峰焊接接线方式
Køn
公头
Størrelse
D-Sub 4
Tilslutningstype
主板到子插件板
Antal kontakter
37
Termineringslængde
2.9 mm
Låsetype
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Tekniske egenskaber
Afstand mellem rækker
2.54 mm
Kontaktafstand (termineringsside)
2.76 mm
Nominel strøm
6.5 A
Frigangsafstand
≥ 1 mm
Krybeafstand
≥ 1 mm
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Kontaktmodstand
≤ 10 mΩ
Tilspændingsmoment
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Indsætningskraft
≤ 123 N
Tilbagetrækningskraft
≥ 11 N
≤ 82 N
Ydeevneniveau
3
Koblingscyklusser
≥ 50
Testspænding U
r.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-tykkelse
≥1.6 mm
Samlingshøjde
7.3 mm
Hot plugging
No
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: Plated steel
Farve (indsats)
Black
Materiale (kontakter)
Copper alloy
Overflade (kontakter)
Noble metal over Ni
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV-status
compliant
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Not contained
REACH BILAG XIV-stoffer
Not contained
REACH SVHC-stoffer
Not contained
California Proposition 65 stoffer
Yes
California Proposition 65 stoffer
Lead
Nickel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
50
Nettovægt
17.9 g
Oprindelsesland
捷克
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140079151
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05