配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5054
ACCES. INCREASER PG 29-36
ACCES. INCREASER PG 29-36

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
扩大器
Pg 29 Pg 36
注释
比较
型号: 09 00 000 5054
ACCES. INCREASER PG 29-36
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category 附件
  • Type of accessory 扩大器
Technical characteristics
  • Size Pg 29
  • Reduced size Pg 36
Material properties
  • Material (accessories) 金属
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 71.02 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 74122000
  • GTIN 5713140001398
  • eCl@ss 27140806 减小/增大电缆接头
  • ETIM EC000938
  • UNSPSC 24.0 39121431