矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
09 00 000 5115
型号: 09 00 000 5115
ACCES. METAL CABLE SEAL NORMAL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
带简单密封圈
注释
比较
型号: 09 00 000 5115
ACCES. METAL CABLE SEAL NORMAL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Tilbehør
Type af tilbehør
Kabelforskruning
Beskrivelse af tilbehøret
Med enkel tætning
Tekniske egenskaber
Størrelse på skruenøgle
22
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
Størrelse
Pg 16
Materialeegenskaber
Materiale (kabelforskruninger)
Metal
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
13,284 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
84849000
GTIN
5713140001886
eCl@ss
27.140.807,00
ETIM
EC003608
UNSPSC 24.0
39121431
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found