矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
09 00 000 5014
型号: 09 00 000 5014
ACCES. METAL MULTIPLE CABLE SEAL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
带切割密封圈
夹持范围: 6.5 ... 13.5 mm
注释
比较
型号: 09 00 000 5014
ACCES. METAL MULTIPLE CABLE SEAL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
アクセサリー
附件种类
ケーブルグランド
附件介绍
カッティングシール付き
技術的特性
扳手规格
20
防护等级符合 IEC 60529
IP65
サイズ
Pg 13.5
クランプ可能範囲
6.5 ... 13.5 mm
材質
材質(ケーブルグランド)
メタル
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
商业数据
包装尺寸
1
净重
10.7 g
原产国
ドイツ
欧洲海关关税号
74122000
GTIN
5713140001169
eCl@ss
27,140,807.00
ETIM
EC003608
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found