配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5016
ACCES. METAL MULTIPLE CABLE SEAL
ACCES. METAL MULTIPLE CABLE SEAL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
带切割密封圈
夹持范围: 9 ... 20 mm
注释
比较
型号: 09 00 000 5016
ACCES. METAL MULTIPLE CABLE SEAL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 액세서리 유형 케이블 글랜드
  • 액세서리 설명 절단용 실(seal) 적용
기술적 특성
  • 렌치 사이즈 28
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
  • 규격 Pg 21
  • 클램핑 범위 9 ... 20 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블 글랜드) 금속
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 11.26 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 74122000
  • GTIN 5713140001183
  • eCl@ss 27,140,807.00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431