配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5062
ACCES. REDUCER PG 13.5-9
ACCES. REDUCER PG 13.5-9

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
减小的尺寸
带O形圈
Pg 13.5 Pg 9
注释
比较
型号: 09 00 000 5062
ACCES. REDUCER PG 13.5-9
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Typ příslušenství Menší rozměry
  • Popis příslušenství S O-kroužkem
Technické vlastnosti
  • Velikost Pg 13,5
  • Menší rozměry Pg 9
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Kov
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Olovo
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 12 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140001473
  • eCl@ss 27.140.806,00
  • ETIM EC000938
  • UNSPSC 24.0 39121431