登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Аксессуары
Cable glands
19 62 000 5080
型号: 19 62 000 5080
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
EMC版
M20
夹持范围: 6.5 ... 9.5 mm
屏蔽直径: 3.5 ... 8.5 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 22
注释
比较
型号: 19 62 000 5080
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Accessories
Тип аксессуара
Cable gland
Описание аксессуаров
EMC version
Технические характеристики
Размер под ключ
22
Предельная температура
-40 ... +130 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP68
Размер
M20
Ассортимент зажимов
6.5 ... 9.5 mm
Диаметр экранирования
3.5 ... 8.5 mm
Ширина между углами
24.4 mm
Свойства материала
Материал (кабельные сальники)
Metal
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
Номер ECHA SCIP
6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
34.754 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
74122000
GTIN
5713140132177
eCl@ss
27140803 Cable gland EMC (electrical installation)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
下载
HARTING Ethernet Cabling