Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Tartozékok
Cable glands
19 62 000 5081
型号: 19 62 000 5081
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
EMC版
M20
夹持范围: 4 ... 6.5 mm
屏蔽直径: 2.5 ... 6.5 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 22
注释
比较
型号: 19 62 000 5081
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Accessories
Tartozék típusa
Cable gland
A tartozék leírása
EMC version
Műszaki jellemzők
Csavarkulcs méret
22
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +130 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP68
Méret
M20
Befogási tartomány
4 ... 6.5 mm
Árnyékolás átmérője
2.5 ... 6.5 mm
Széles átellenes sarkok
24.4 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (tömszelencék)
金属
RoHS
符合豁免标准
RoHS kivételek
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV státusz
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
铅
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
镍
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
2.7 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
74122000
GTIN
5713140132184
eCl@ss
27140803 Cable gland EMC (electrical installation)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found