登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
19 62 000 5094
型号: 19 62 000 5094
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
EMC版
M32
夹持范围: 11.5 ... 15.5 mm
屏蔽直径: 8 ... 13.5 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 35
注释
比较
型号: 19 62 000 5094
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Typy akcesoriów
Dławnica kablowa
Opis akcesoriów
Wersja EMC
Charakterystyka techniczna
Rozmiar klucza
35
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +130 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP68
Rozmiar
M32
Zakres zaciskania
11,5 ... 15,5 mm
Średnica ekranowania
8 ... 13,5 mm
Szerokość na rogu
38,5 mm
Właściwości materiału
Materiał (dławnice kablowe)
Metal
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
Numer ECHA SCIP
6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
89 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
74122000
GTIN
5713140132238
eCl@ss
27.140.803,00
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found