配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5339
ACCES. STRAIN RELIEF ANGLED
ACCES. STRAIN RELIEF ANGLED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
应力消除紧固夹
弯式
带 2 个 M3螺栓的应力消除紧固夹, 带垫片的M4固定螺钉
注释
比较
型号: 09 00 000 5339
ACCES. STRAIN RELIEF ANGLED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • アクセサリータイプ ストレインリリーフクランプ
  • アクセサリーの説明 アングル型
バージョン
  • 梱包内容
    ストレインリリーフクランプ、M3ネジ2本付き
    ワッシャー付きM4固定ネジ
技術的特性
  • クランプ可能範囲 9 ... 19 mm
材質
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 13.7 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140002579
  • eCl@ss 27,440,392.00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400