配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5098
ACCES. UNI SEAL LIGHT BLUE PG 36
ACCES. UNI SEAL LIGHT BLUE PG 36

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
Pg 36
夹持范围: 29 ... 34 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 50
注释
比较
型号: 09 00 000 5098
ACCES. UNI SEAL LIGHT BLUE PG 36
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category 附件
  • Type of accessory 电缆紧固件
Technical characteristics
  • Tightening torque ≤30 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
  • Wrench size 50
  • Limiting temperature -40 ... +130 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Size Pg 36
  • Clamping range 29 ... 34 mm
Material properties
  • Material (cable glands) 金属
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 148.5 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 74122000
  • GTIN 5713140001794
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431