登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Accessoires
Kabelwartels
09 00 000 5085
型号: 09 00 000 5085
ACCES. UNI SEAL RED PG 13.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
Pg 13.5
夹持范围: 9 ... 13 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 22
注释
比较
型号: 09 00 000 5085
ACCES. UNI SEAL RED PG 13.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Accessoires
Type accessoire
Kabelwartel
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel
≤10 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
Sleutelmaat
22
Beperkt de temperatuur
-40 ... +130 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP68
Maat
Pg 13.5
Klembereik
9 ... 13 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabelwartels)
金属
RoHS
符合豁免标准
RoHS-uitzonderingen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
有
REACH SVHC Stoffen
铅
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
California Proposition 65 stoffen
有
California Proposition 65 stoffen
铅
镍
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
30,7 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
74122000
GTIN
5713140001664
eCl@ss
27.140.801,00
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found