登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Zubehör
Kabelverschraubungen
09 00 000 5097
型号: 09 00 000 5097
ACCES. UNI SEAL YELLOW PG 29
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
Pg 29
夹持范围: 24 ... 28 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 40
注释
比较
型号: 09 00 000 5097
ACCES. UNI SEAL YELLOW PG 29
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Zubehörtyp
Kabelverschraubung
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
≤20 Nm (abhängig vom verwendeten Kabel und Dichteinsatz)
Schlüsselweite
40
Grenztemperatur
-40 ... +130 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP68
Verschraubungsgröße
Pg 29
Klemmbereich
24 ... 28 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabelverschraubungen
Metall
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
ECHA SCIP Nummer
6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
106,8 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
74122000
GTIN
5713140001787
eCl@ss
27140801 Kabelverschraubung (Elektroinstallation)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found