配套产品
配套产品
型号: 09 20 000 9962
Adapterstutzen Han 3A - 13,5
Adapterstutzen Han 3A - 13,5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
用于马达连接
尺寸: Pg 13.5
适配器: Han A®
注释
比较
型号: 09 20 000 9962
Adapterstutzen Han 3A - 13,5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • アクセサリータイプ アダプター
  • アクセサリーの説明 モーター接続用
  • アダプター Han A®
技術的特性
  • サイズ Pg 13.5
材質
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 90 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140038264
  • eCl@ss 27,440,201.00
  • UNSPSC 24.0 39121469