Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
Board-to-Board Steckverbinder
...
Verbindung über ein Kabel
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 18 050 7001
型号: 09 18 050 7001
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 50P 30,48m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 050 7001
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 50P 30,48m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Komponente
Rohkabel
Beschreibung
nicht konfektioniert
Kabeltyp
Kupferkabel (flach)
Ausführung
Kabellänge
30,48 m
Anzahl der Adern
50
Adernaufbau
AWG 28/7
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-30 ... +105 °C unbewegt
-20 ... +105 °C bewegt
Impedanz
100 Ω
Isolationswiderstand @ 20 °C
≥ 20 MΩ x km
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
grau
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
2.925 g
Nettogewicht
88 g/m
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85444993
GTIN
5713140025240
eCl@ss
27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Tschechisch)
PDF (Dänisch)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Spanisch)
PDF (Englisch)
PDF (Französisch)
PDF (Italienisch)
PDF (Japanisch)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Deutsch)
PDF (Koreanisch)
PDF (Polnisch)
PDF (Niederländisch)
PDF (Schwedisch)
PDF (Chinesisch trad.)
PDF (Chinesisch (vereinfacht))
PDF (Türkisch)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Englisch)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 08