登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
18
饰品
1
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
...
Kort til kort-konnektor
Tilslutning mellem bundkort og datterkort
09 02 264 6421
型号: 09 02 264 6421
BAUF.B-FE.,EINLÖT WW 13, 64POL., AFS2,
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 02 264 6421
BAUF.B-FE.,EINLÖT WW 13, 64POL., AFS2,
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
18
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
DIN 41612
Identifikation
Type B
Element
Female konnektor
Beskrivelse af kontakten
Lige
Version
Termineringsmetode
Bølgelodningsterminering
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Mezzanin
Antal kontakter
64
Kontaktkonfiguration
Række a og b, position 1, 2, ... , 31, 32
Termineringslængde
13 mm
Kodning
Kodning med tab af kontakter
Fastgørelse af PCB
Med fastgørelsesflange
Tekniske egenskaber
Kontaktrækker
2
Kontaktafstand (termineringsside)
2,54 mm
Kontaktafstand (koblingsside)
2,54 mm
Nominel strøm
2 A
Nominel strøm
Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
Frigangsafstand
≥ 1 mm
Krybeafstand
≥ 1 mm
Isolationsmodstand
>10
12
Ω
Kontaktmodstand
≤ 20 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Indsætningskraft
≤ 60 N
Tilbagetrækningskraft
≤ 40 N
Ydeevneniveau
2
i henhold til IEC 60603-2
Koblingscyklusser
≥ 400
Testspænding U
r.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
Farve (indsats)
RAL 7032 (kiselgrå)
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Jernbaneklassifikation
F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
20
Nettovægt
12,7 g
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140003545
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612