压接
电动压接工具
09 99 000 0990
型号: 09 99 000 0990
Battery Crimping Tool Set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电池压接工具套装
Han D
®
:0.14 ... 1.5 mm²(范围 0.14 ... 0.37 mm²,仅适用于插针 09 15 000 6104/6204 和 09 15 000 6124/6224), Han E
®
: 0.5 ... 4 mm², Han
®
C: 1.5 ... 4 mm²
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 09 99 000 0990
Battery Crimping Tool Set
注释
比较
新
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Ferramentas
工具类型
Jogo de ferramentas de crimpagem a bateria
工具介绍
Han D
®
: 0,14 ... 1,5 mm² (na faixa de 0,14 ... 0,37 mm² adequado somente para contatos 09 15 000 6104/6204 e 09 15 000 6124/6224)
Han E
®
: 0,5 ... 4 mm²
Han
®
C: 1,5 ... 4 mm²
驱动类型
Elétrico
Bateria
Versão
模具套件
HARTING W Crimp
Direção do movimento
Paralelo
Campo de aplicação
Recomendado para uso em campo
Recomendado para linhas de produção
Conteúdo da embalagem
Localizador Han C
®
Localizador Han E
®
Localizador Han D
®
2 fontes de energia (UE e EUA)
Bateria de íon-lítio RAML1225 10,8 V, 2,5 Ah
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,14 ... 4 mm²
Ciclos de limpeza / inspeção
100
Verificação de ciclos de crimpagem
1.000
Ciclos de serviço / manutenção
10.000 (pelo menos uma vez ao ano)
商业数据
包装尺寸
1
净重
2.745 g
原产国
Alemanha
欧洲海关关税号
84672920
GTIN
5713140277663
eCl@ss
21.043.811,00
ETIM
EC000168
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Tools