配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0008 0050
Brakecbl. Dunker LPBr1 0,5m HD
Brakecbl. Dunker LPBr1 0,5m HD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0008 0050
Brakecbl. Dunker LPBr1 0,5m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Спецификация 两端预接
  • Соединитель 1 线端套筒
  • Соединитель 2
    M16
    母头 弯式
    6 针
  • Тип кабеля 铜质电缆 (圆型)
  • Описание кабеля
    防油
    无卤素
    无硅
  • Характеристики
    高度灵活性
    兼容拖动链
Версия
  • Длина кабеля 0.5 m
  • Структура ядра 1x 2x 0.5 mm²
  • Области применения 用于制动闸连接
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение 60 V DC
Технические характеристики
  • Предельная температура
    -20 ... +80 °C 未移动
    -20 ... +80 °C 已移动
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (聚氨酯)
  • Цвет (кабель) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60332-1 阻燃性
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления 罗马尼亚
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140275447
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较