Özelleştirilmiş çözümler
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Dunker EC sürücüleri için bağlantı kabloları
61 88 720 0007 0050
型号: 61 88 720 0007 0050
Brakecbl. Dunker LPBr1 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0007 0050
Brakecbl. Dunker LPBr1 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
Kablo uç yüksükleri
Konnektör 2
M16
Dişi Açılı
6 kutup
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Büyük ölçüde yağa dayanıklı
Silikon içermez
Özellikler
Çok damarlı
Sürüm
Kablo uzunluğu
0,5 m
Damar yapısı
2x 0,5 mm²
Uygulama Alanı
fren bağlantısını tutmak için
Sonlandırma verileri
Nominal gerilim
60 V DC
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-20 ... +80 °C etkilenmemiş
-5 ... +80 °C taşındı
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
Gri
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60332-1 Alev geciktirme
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140275393
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found