Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
用于 Dunker EC 驱动器的连接电缆
61 88 720 0007 0150
型号: 61 88 720 0007 0150
Brakecbl. Dunker LPBr1 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0007 0150
Brakecbl. Dunker LPBr1 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
Ferruler på ledningsende
Konnektor 2
M16
Hun Vinklet
6 poler
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Beskrivelse af kablet
Stort set oliebestandig
Silikonefri
Funktioner
Flertrådet
Version
Kabellængde
1,5 m
Ledningsstruktur
2 x 0,5 mm²
Anvendelsesområde
til fastholdelse af bremsetilslutning
Termineringsdata
Nominel spænding
60 V DC
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-20 ... +80 °C uberørt
-5 ... +80 °C flyttet
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
Grå
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60332-1 Flammehæmmende
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
140 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140275409
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found