配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0007 2000
Brakecbl. Dunker LPBr1 20,0m
Brakecbl. Dunker LPBr1 20,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0007 2000
Brakecbl. Dunker LPBr1 20,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Specification 两端预接
  • Connector 1 线端套筒
  • Connector 2
    M16
    母头 弯式
    6 针
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
  • Description of the cable
    非常防油
    无硅
  • Features 绞线
Version
  • Cable length 20 m
  • Core structure 2x 0.5 mm²
  • Field of application 用于制动闸连接
Connection data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C 未移动
    -5 ... +80 °C 已移动
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1 阻燃性
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140675025
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较