Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 61 88 720 0017 2000
Brakecbl. Papst LPBr2 20,0m
Brakecbl. Papst LPBr2 20,0m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Высокая степень маслостойкости, Не содержит силиконов
Длина кабеля: 20 m
Примечания
Compare
Артикул: 61 88 720 0017 2000
Brakecbl. Papst LPBr2 20,0m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
标识
  • 规格 Предварительно собран с обеих сторон
  • 连接器1 кабельные наконечники
  • 连接器2 Цилиндрический (розетка) 9-контактный
  • 电缆类别 Медный кабель (круглый)
  • 电缆介绍
    Высокая степень маслостойкости
    Не содержит силиконов
  • 特点 Многожильный
版本
  • 电缆长度 20 m
  • 芯结构 2x 0,5 mm²
  • 应用领域 для подключения стопорного тормоза
接线数据
  • 额定电压 60 V DC
技术参数
  • 极限温度
    -20 ... +80 °C стационарный
    -5 ... +80 °C перемещен
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Серый
  • RoHS условно совместим
  • RoHS 豁免 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • ELV 状态 условно совместим
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Не содержится
  • REACH 附件 XIV 物质 Не содержится
  • REACH SVHC 物质 Да
  • REACH SVHC 物质 Свинец
  • 加州 65 号提案物质 Да
  • 加州 65 号提案物质 Свинец
规格和认证
  • 规格 IEC 60332-1 Огнестойкость
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Германия
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140674981
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare