Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 61 88 720 0018 0300
Brakecbl. Papst LPBr2 3,0m HD
Brakecbl. Papst LPBr2 3,0m HD

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
ölbeständig, halogenfrei, silikonfrei
Kabellänge: 3 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 61 88 720 0018 0300
Brakecbl. Papst LPBr2 3,0m HD
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 wire end ferrules
  • Connector 2 Circular (female) 9-pin
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Oil resistant
    Halogen-free
    Silicone-free
  • Features
    Highly flexible
    Drag chain compatible
Version
  • Cable length 3 m
  • Core structure 1x 2x 0.5 mm²
  • Field of application for holding brake connection
Termination data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1 Flame retardancy
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 160 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140274808
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen