配套产品
配套产品
System Cables
3
型号: 09 45 545 1905
Bulkhead USB Type C HIFF
Bulkhead USB Type C HIFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 3.0
连接方式: C型插座-C型插座
注释
比较
型号: 09 45 545 1905
Bulkhead USB Type C HIFF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
System Cables
3
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-port
  • Elemento Interfaces de servicio técnico
  • Especificaciones USB 3.0
  • Características compatible con USB Power Delivery (USB-PD)
Versión
  • Tipo de conexión Clavija tipo C - clavija tipo C
  • Número de contactos 24
  • Fijación Atornillable en placas de cubierta
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Voltaje nominal 20 V
  • Temperatura ambiente -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Resistencia a las vibraciones Categoría 1B según IEC 61373
  • Resistencia a los golpes Categoría 1B según IEC 61373
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro no requirements (flammable mass < 10g)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 6 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140457744
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222