配套产品
配套产品
型号: 09 99 000 0175
DSUB HAND TOOLS
DSUB HAND TOOLS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
手动压接工具
用于但冲压 D-Sub 插针
导体截面积: 0.09 ... 0.56 mm²
注释
比较
型号: 09 99 000 0175
DSUB HAND TOOLS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 工具
  • 工具類型 手動壓接工具
  • 工具介紹 用於但沖壓D-Sub 插針
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.09 ... 0.56 mm²
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 190 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 82032000
  • GTIN 5713140105782
  • eCl@ss 21,043,811.00
  • ETIM EC000168
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
Chapter Tools
HARTING Device Connectivity
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较