Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 99 000 0248
CRIMP TOOL(BANDOLIERED CONTACTS)
CRIMP TOOL(BANDOLIERED CONTACTS)

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Sculă de crimpare manuală
pentru 500 contacte în bandulieră, BC / har-bus® 64
Secţiunea transversală a conductorului: 0.09 ... 0.5 mm²
Note
Comparați
Număr articol: 09 99 000 0248
CRIMP TOOL(BANDOLIERED CONTACTS)
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Scule
  • Tip instrument Sculă de crimpare manuală
  • Descrierea instrumentului
    pentru 500 contacte în bandulieră
    BC / har-bus® 64
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,09 ... 0,5 mm²
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1.604 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 82032000
  • GTIN 5713140106093
  • eCl@ss 21.043.811,00
  • ETIM EC000168
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați