配套产品
配套产品
型号: 19 44 000 5083
Cable Gland M25 9-17 mm Stainless Steel
Cable Gland M25 9-17 mm Stainless Steel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M25
夹持范围: 9 ... 17 mm
材料(电缆接头): 不锈钢
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 44 000 5083
Cable Gland M25 9-17 mm Stainless Steel
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han-INOX®
  • Aksesuar tipi Kablo rakoru
Teknik özellikler
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP68
    ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
  • Boyut M25
  • Kelepçeleme aralığı 9 ... 17 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo rakorları) 不锈钢
  • Malzeme (kelepçe halkası) Poliamid (PA)
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 56 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 73072910
  • GTIN 5713140193185
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431