矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
19 44 000 5084
型号: 19 44 000 5084
Cable Gland M32 13-21mm Stainless Steel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
M32
夹持范围: 13 ... 21 mm
材料(电缆接头): 不锈钢
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 44 000 5084
Cable Gland M32 13-21mm Stainless Steel
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han-INOX
®
附件种类
电缆紧固件
技术参数
极限温度
-40 ... +100 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
尺寸
M32
夹持范围
13 ... 21 mm
材料特性
材料(电缆接头)
不锈钢
材料(夹环)
聚酰胺 (PA)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
85 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
73072910
GTIN
5713140131910
eCl@ss
27140801 电缆压盖(电气安装)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread