配套产品
配套产品
型号: 08 91 409 0302 A0
Cable Mode3 Type2 32A 3ph 5m spiral
Cable Mode3 Type2 32A 3ph 5m spiral

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mode 3
充电电缆
螺旋电缆
类型 2, 母头 (车辆侧)
类型 2, 公头 (基础设施侧)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 08 91 409 0302 A0
Cable Mode3 Type2 32A 3ph 5m spiral
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • エレメント 充電ケーブル
  • 仕様 カールケーブル
  • 充電モード Mode 3
  • コネクタ 1
    タイプ2
    メス (車両側)
  • コネクタ 2
    タイプ2
    オス (インフラ側)
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯線構造 5 x 6 mm² + 0.5 mm²
  • 結線方式
    クリンプ端子
    分離不可能
  • 相数 3
  • コンタクト数 7
  • シグナルコンタクト数 2
  • パワーコンタクト数 5
  • コンタクト構成
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
技術的特性
  • 定格電流(信号) 2 A
  • 定格電圧(信号) 30 V
  • 定格電流(パワー) 32 A
  • 定格電圧(パワー) 480 V
  • 電流タイプ AC
  • 充電電力 ‌ 22 kW
  • コーディング抵抗 ‌220 Ω PEとPP間
  • 周囲温度
    -30 ... +50 °C 動作中
    -40 ... +80 °C 保管/輸送中
  • エア圧力 ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • 挿入力 < 100 N
  • 引抜力 < 100 N
  • 嵌合回数 ≥ 10,000
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP44 嵌合状態
  • ケーブル径 16.5 mm ± 0.3 mm
  • 最小曲げ半径 9 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
  • 導体抵抗 @ 20℃
    ≤3.3 Ω/km @ 6 mm²
    ≤39 Ω/km @ 0.5 mm²
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材質 (フード/ハウジング) ポリアミド (PA)
  • カラー(フード/ハウジング)
  • 材質 (カバー) 熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
  • 材質 (ケーブル) 熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
  • カラー(ケーブル)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 bca663be-2a6b-4289-9641-f8ec71a97b91
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 62196-2
    IEC 62893
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 5.5 kg
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140277571
  • eCl@ss 27,144,705.00
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较