登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Akcesoria
Uszczelka wejścia kablowego
09 00 000 6008
型号: 09 00 000 6008
Han split hood sliced SR,OD 9~10.5mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆密封圈
Han
®
Split Hood, 1 个出线口, 宽版本
夹持范围: 9 ... 10.5 mm
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 00 000 6008
Han split hood sliced SR,OD 9~10.5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Typy akcesoriów
Uszczelka kablowa
Opis akcesoriów
Han
®
Split Hood
1 wejście kablowe
Szeroka wersja
Charakterystyka techniczna
Zakres zaciskania
9 ... 10,5 mm
Właściwości materiału
Materiał (akcesoria)
NBR
Kolor (akcesoria)
Czarny
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
10 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
40169300
GTIN
5713140191730
eCl@ss
27.140.807,00
ETIM
EC003608
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts