配套产品
配套产品
Combinables
3
型号: 33 15 243 0100 013
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=100mm
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=100mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.1 m
注释
比较
免费样品
型号: 33 15 243 0100 013
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=100mm
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada har-flex®
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    har-flex®
    Zásuvka
    S odlehčením tahu
  • Konektor 2
    har-flex®
    Zásuvka
    S odlehčením tahu
    Jiný směr připojení
  • Typ kabelu Měděný kabel (plochý)
Verze
  • Délka kabelu 0,1 m
  • Počet žil 50
  • Uspořádání vodičů 50x AWG 30
Technické vlastnosti
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1.27 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 13,59 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140150133
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600