登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
Kort til kort-konnektor
...
Via kabeltilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
33 15 243 0100 001
型号: 33 15 243 0100 001
har-flex, 6p, with sr, PVC, L=100mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.1 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0100 001
har-flex, 6p, with sr, PVC, L=100mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Connector 1
har-flex IDC fem w/st-rel 6pos PL1
Connector 2
har-flex IDC fem w/st-rel 6pos PL1
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
har
-flex
®
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
har
-flex
®
Female konnektor
Med trækaflastning
Konnektor 2
har
-flex
®
Female konnektor
Med trækaflastning
Forskellig konnektorretning
Kabeltype
Kobberkabel (flad)
Version
Kabellængde
0,1 m
Antal ledninger
6
Ledningsstruktur
6x AWG 30
Tekniske egenskaber
Kontaktafstand (koblingsside)
1,27 mm
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
Grå
RoHS
overensstemmende
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
三氧化二抗
铅
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
10
Nettovægt
2 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140244740
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 14