M16
Filters
  • Toepassingsgebied
    Select a value Reset filter
    • voor encoderverbinding
      2
    • voor hybride functie
      5
    • voor stopremverbinding
      2
  • Kernstructuur
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x 0,5 mm²
      1
    • 2x 0,5 mm²
      1
    • 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2
      3
    • 6x 2x 0,25 mm²
      2
    • CH [>2(2 Li9Y 0,2 mm²) + 3 Li9Y 0,2 mm² + 2 Li9Y 0,4 mm² + (2 Li9Y 0,4 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1,0 mm²] VlCVl11Y
      2
  • Connector 2
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 polen
      2
    • 12 polen
      2
    • 6 polen
      2
    • LP 14 + 3 polen
      1
    • M16
      6
    • Vrouwelijk
      4
    • Vrouwelijk Haaks
      2
    • draad eindferrules
      2
  • Connector 1
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 polen
      3
    • LP 14 + 7 polen
      2
    • LP 14 polen
      2
    • M16
      3
    • Vrouwelijk
      3
    • draad eindferrules
      2
  • Eigenschappen
    Select a value Reset filter
    • Compatibel met sleepketting
      5
    • Geslagen
      4
    • Uiterst flexibel
      5
  • Element
    Select a value Reset filter
    • Kabelmodules
      5
比较
0
排序方式
Filters
0