配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5084
kábelcsavarz. M20 10-14mm, IP68
kábelcsavarz. M20 10-14mm, IP68

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M20
夹持范围: 10 ... 14 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 24
注释
比较
型号: 19 00 000 5084
kábelcsavarz. M20 10-14mm, IP68
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® CGM-M
  • Tartozék típusa Cable gland
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ≤10 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Csavarkulcs méret 24
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +100 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Méret M20
  • Befogási tartomány 10 ... 14 mm
  • Széles átellenes sarkok 26.5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (tömszelencék) Brass
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (szorítórugó) Polyamide (PA)
  • Felület (kiegészítők) Nickel plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 31.387 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 74122000
  • GTIN 5713140123748
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较