Matching Products
Matching Products NOVO
Tools
1
Part Number: 19 00 000 5079
Kabelverschraubung M20 (6,5-4,0 mm)
Kabelverschraubung M20 (6,5-4,0 mm)

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Prensa-cabo
Com vedação entalhada
M20
Diâmetro do cabo: 4 ... 6.5 mm
Zinco fundido
Notes
Compare
Part Number: 19 00 000 5079
Kabelverschraubung M20 (6,5-4,0 mm)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Tools
1
Detalhes do produto
标识
  • 类别 附件
  • 系列 preLink®
  • 附件种类 电缆紧固件
  • 附件介绍 带沟槽密封
技术参数
  • 尺寸 M20
  • 电缆直径 4 ... 6.5 mm
材料特性
  • 材料(附件) 压铸锌
  • 表面(附件) 镀镍
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 36.45 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 74122000
  • GTIN 5713140123700
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare