配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5086
Cable clamp M50, 32-38mm metal
Cable clamp M50, 32-38mm metal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M50
夹持范围: 32 ... 38 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 57
注释
比较
型号: 19 00 000 5086
Cable clamp M50, 32-38mm metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® CGM-M
  • 附件种类 电缆紧固件
技术参数
  • 拧紧力矩 ≤24 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
  • 扳手规格 57
  • 极限温度 -40 ... +100 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • 尺寸 M50
  • 夹持范围 32 ... 38 mm
  • 跨角宽度 60 mm
材料特性
  • 材料(电缆接头) Messing
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(夹环) Polyamid (PA)
  • 表面(附件) 镀镍
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Ikke indeholdt
  • REACH 附件 XIV 物质 Ikke indeholdt
  • REACH SVHC 物质 Ja
  • REACH SVHC 物质 Bly
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质
    Bly
    Nikkel
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 220 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 74122000
  • GTIN 5713140123755
  • eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较