登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Operatørgrænseflader
Tilbehør
09 45 453 2610
型号: 09 45 453 2610
Calotte red
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
帽盖
红色
安装孔直径: 30.5 mm
注释
比较
型号: 09 45 453 2610
Calotte red
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
按钮开关
系列
har
-light
附件种类
帽盖
版本
安装孔直径
30.5 mm
材料特性
颜色(附件)
红色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
UL / CSA
UL 60947-5-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
商业数据
包装尺寸
10
净重
0.893 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140450134
eCl@ss
27371231 球形折射透镜
ETIM
EC001072
UNSPSC 24.0
39111815
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found