HARTING UIC
  • 用于车间跳线的坚固接口,符合 UIC 558
  • 符合 UIC 558 标准,具有很高的灵活性
  • 符合相关铁路标准:IEC 61373 (category 2)、EN 45545 (category: HL3/R23)、UL-94-V-0
子类别
Filters
  • 夹持范围
    Select a value Reset filter
    • 16.9 ... 18.5 mm
      1
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      3
    • ‌ 10 Gbit/s
      3
    • ‌ 10 Mbit/s
      3
    • ‌ 100 Mbit/s
      3
    • ‌ 2.5 Gbit/s
      3
    • ‌ 25 Gbit/s
      3
    • ‌ 5 Gbit/s
      3
  • 传输特性
    Select a value Reset filter
    • Cat. 7A FA 级,到 1,000 MHz
      3
    • Cat. 8 II 级,到 2000 MHz
      3
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 50 V
      2
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • 1 A
      2
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 上売/底座
      6
    • 插芯
      3
    • 插针
      3
    • 连接器组
      20
32 products (of 32)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0