PCB 连接器
  • 可提供多种接线方式
Filters
  • 拔出力
    Select a value Reset filter
    • ‌ 15 N
      6
    • ‌ 30 N
      12
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      104
    • IIIa (175 ≤ CTI > 400)
      42
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 屏蔽
      138
    • 无屏蔽
      21
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      38
    • ‌ 10 Gbit/s
      24
    • ‌ 10 Mbit/s
      64
    • ‌ 100 Mbit/s
      64
    • ‌ 2.5 Gbit/s
      31
    • ‌ 5 Gbit/s
      24
  • 编码
    Select a value Reset filter
    • A编码
      53
    • B编码
      9
    • D编码
      32
    • K-编码
      8
    • L-编码
      12
    • S编码
      8
    • X编码
      38
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • ‌ 48 V AC
      1
    • ‌ 60 V DC
      1
160 products (of 160)
1/6
比较
0
排序方式
Filters
0