配套产品
配套产品
型号: 61 06 003 0280 00
Classic 110 7 G1,5
Classic 110 7 G1,5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
防油, 阻燃
7G 1.5 mm²
PVC
注释
比较
型号: 61 06 003 0280 00
Classic 110 7 G1,5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • エレメント バルクケーブル
  • 仕様 未組立
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明
    耐油性
    遅燃性
バージョン
  • 芯数 7
  • 芯線構造 7G 1.5 mm²
  • シールド シールドなし
技術的特性
  • 定格電圧 500 V
  • 使用温度範囲
    -15 ... +70 °C 変動
    -40 ... +80 °C 固定
    -5 ... +70 °C 制動チェーン
  • 最小曲げ半径
    4 x ケーブル径 (屈曲1回)
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    15 x ケーブル径 制動チェーン
  • 試験電圧 Ur.m.s. 4 kV
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) RAL 7001 (シルバーグレー)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60332-1-2 難燃性
    EN 50290-2-22
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 1 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444995
  • GTIN 5713140719743
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较