配套产品
配套产品
型号: 09 30 010 5418
Cover for Han 10B docking frame
Cover for Han 10B docking frame

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于 Han® 抽屉式安装框架
10 B
热塑性塑料
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 30 010 5418
Cover for Han 10B docking frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍 用于 Han® 抽屉式安装框架
版本
  • 尺寸 10 B
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(附件) 热塑性塑料
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2 铁路车辆防火
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140192447
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较