配套产品
配套产品
型号: 09 99 000 0869
Crimp die 120mm² for 120 kN tool
Crimp die 120mm² for 120 kN tool

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接模具
用于120 kN工具
导体截面积: 120 mm²
注释
比较
型号: 09 99 000 0869
Crimp die 120mm² for 120 kN tool
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 工具
  • Typ nástroje 压接模具
  • Popis nástroje 用于120 kN工具
Verze
  • Podrobnosti
    标识20
    TC 350, TC 650
    压入宽度14mm
  • Obsah balení 成对提供
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 120 mm²
  • Cykly čištění/kontroly ‌ 100
  • Cykly Crimp Check ‌ 1,000
  • Cykly servisu/údržby ‌35.000
规格和认证
  • 规格 DIN 46235
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 223 g
  • Země původu 德国
  • Evropské číslo celního tarifu 85359000
  • GTIN 5713140108127
  • eCl@ss 21043852 压接工具插件
  • ETIM EC001282
  • UNSPSC 24.0 27112820