Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 99 000 0854
Crimp die 25mm² for 60 kN tool
Crimp die 25mm² for 60 kN tool

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Ferramenta de crimpagem
para ferramenta 60 kN
Seção transversal do condutor: 25 mm²
Notes
Compare
Part Number: 09 99 000 0854
Crimp die 25mm² for 60 kN tool
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Ferramentas
  • Tipo de ferramenta Ferramenta de crimpagem
  • Descrição da ferramenta para ferramenta 60 kN
Versão
  • Detalhes
    Identificação 10
    TC 70, TC 100, TC 200, TC 250, TC 350
    Largura de prensagem 9 mm
  • Conteúdo da embalagem Fornecido como par
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 25 mm²
  • Ciclos de limpeza / inspeção ‌ 100
  • Verificação de ciclos de crimpagem ‌ 1.000
  • Ciclos de serviço / manutenção ‌35.000
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 46235
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 148,7 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 82073090
  • GTIN 5713140108004
  • eCl@ss 21.043.852,00
  • ETIM EC001282
  • UNSPSC 24.0 27112820
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare