压接
附件
09 99 000 0865
型号: 09 99 000 0865
Crimp die 35mm² for 120 kN tool
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接模具
用于120 kN工具
导体截面积: 35 mm²
注释
比较
型号: 09 99 000 0865
Crimp die 35mm² for 120 kN tool
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
工具
工具类型
压接模具
工具介绍
用于120 kN工具
版本
详细资料
标识12
TC 100, TC 200, TC 250, TC 350
压入宽度10mm
包装内容
成对提供
技术参数
导体截面积
35 mm²
清洗/检查周期
100
压接检查周期
1,000
保养/维护周期
35.000
规格和认证
规格
DIN 46235
商业数据
包装尺寸
1
净重
145 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
82073090
GTIN
5713140108080
eCl@ss
21043852 压接工具插件
ETIM
EC001282
UNSPSC 24.0
27112820
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found