配套产品
配套产品
型号: 61 03 000 0056
Inducom Crimp ferrule 10,5 - 11,5mm
Inducom Crimp ferrule  10,5 - 11,5mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接套管
内径: 10.5 mm
外径: ‌11.5 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 0056
Inducom Crimp ferrule 10,5 - 11,5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 压接套管
技术参数
  • 环境温度 -20 ... +90 °C
  • 内径 10.5 mm
  • 外径 ‌ 11.5 mm
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 1.86 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140156913
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400