配套产品
配套产品
型号: 61 03 000 0058
Inducom Crimp ferrule 11,5 - 12,5mm
Inducom Crimp ferrule  11,5 - 12,5mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接套管
内径: 11.5 mm
外径: ‌12.5 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 0058
Inducom Crimp ferrule 11,5 - 12,5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri D-Sub
  • Aksesuar tipi Krimp yüksüğü
Teknik özellikler
  • Ortam sıcaklığı -20 ... +90 °C
  • İç çap 11,5 mm
  • Dış çap ‌ 12,5 mm
Malzeme özellikleri
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 1,931 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140156937
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400