PULS FIEPOS 系统电缆
子类别
Filters
  • 应用领域
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 2x 1.5 mm²
      8
    • 2x 2.5 mm²
      8
    • 2x 4 mm²
      8
    • 3 G 1.5 mm²
      4
    • 3 G 2.5 mm²
      4
    • 3G 4 mm²
      4
    • 3x 1.5 mm2
      8
    • 3x 2.5 mm²
      4
    • 4 G 1.5 mm²
      8
    • 4 G 2.5 mm²
      8
    • 4G 4 mm²
      4
    • 4x 1.5 mm²
      8
    • 4x 2.5 mm²
      4
    • 5x 1.5 mm²
      8
  • 线芯外径
    Select a value Reset filter
    • ≤ 1.6 mm
      2
    • ≤ 2.6 mm
      2
    • ≤ 2.8 mm
      1
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      11
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 2.9 ... 5.1 mm
      2
    • 4 ... 8 mm
      2
    • 5.8 ... 13.5 mm
      1
    • 6.8 ... 12.5 mm
      1
    • 6 ... 8 mm
      5
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • 7/8ʺ
      16
    • Han-Compact® 上壳
      24
    • Han® Q 2/0 公头
      12
    • Han® Q 4/0 公头
      12
    • Han® Q 4/2 母头
      24
    • Han® Q 5/0 母头
      8
    • M12 S编码
      16
    • 公头 直式
      4
    • 母头 直式
      28
    • 顶出线
      24
111 products (of 111)
1/4
比较
排序方式
Filters